Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10377055

Oud artikelnummer:

461313

9727 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
160 - 1599 € 0,3075
1600 - 15999 € 0,1464
16000 + € 0,1435
Standaard verpakking: 1600

Bestel in veelvoud van 160

Totale prijs:

€ 49,20

160 x € 0,3075

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op