Menu Search

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10293119

Oud artikelnummer:

499708

5696 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2456
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 122,80

500 x € 0,2456

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.9 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M6; 1/4 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Roze
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op