Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 147,922 - € 147,922 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 480 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 9,6571 - € 9,6571 | 210 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 561,2736 - € 561,2736 | 2 Op voorraad |
|
|
||
| € 8,4366 - € 8,4366 | 300 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 9,2604 - € 9,2604 | 1140 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 261,9025 - € 261,9025 | 1 Op voorraad |
|
|
||
| € 521,1045 - € 521,1045 | 135 Op voorraad |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| € 5,0192 - € 5,0192 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,7734 - € 0,7734 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 344,087 - € 344,087 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 6,316 - € 6,316 | 60 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 1.411,8511 - € 1.411,8511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 725,0947 - € 725,0947 | 5 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 1.549,3235 - € 1.549,3235 | 13 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 745,6752 - € 745,6752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 109,5241 - € 109,5241 | 4 Op voorraad |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| € 71,6434 - € 71,6434 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 265 Op voorraad |
|
|
||
| € 6,316 - € 6,316 | 30 Op voorraad |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan