Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 745,6752 - € 745,6752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
Zwart
|
0.055 in
1.4 mm
|
RVS
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 673,6659 - € 673,6659 | 2 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
Zwart
|
0.043 in
1.1 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 6,316 - € 6,316 | 60 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 420 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 9,6571 - € 9,6571 | 180 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 4,2717 - € 4,2717 | 840 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 868,5942 - € 868,5942 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 623,3998 - € 623,3998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
RVS
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 1.442,6839 - € 1.442,6839 | 32 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 163,7748 - € 163,7748 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 521,1045 - € 521,1045 | 102 Op voorraad |
0.03 in
0.76 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 264 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 120,386 - € 120,386 | 28 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Zwart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 132,4383 - € 132,4383 | 187 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 261,9025 - € 261,9025 | 1 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polystyreen
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 561,2736 - € 561,2736 | 1 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Grijs
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7734 - € 0,7734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 1,434 - € 1,7392 | 399 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 735,3777 - € 735,3777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm