Menu Search

Randbeschermers

Op voorraad

Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.

Serie: SR1712

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele paneeldikte Totale breedte Bestellen
€ 725,365 - € 725,365 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 655,317 - € 655,317 2 Op voorraad
3.6 mm
€ 655,317 - € 655,317 17 Op voorraad
4.6 mm
€ 1.507,124 - € 1.507,124 13 Op voorraad
3.3 mm
5.8 mm
€ 592,884 - € 592,884 Vraag de levertijd aan hier
4.6 mm
€ 5,3426 - € 5,3426 90 Op voorraad
7.2 mm
€ 506,911 - € 506,911 142 Op voorraad
6.74 mm
€ 254,769 - € 254,769 1 Op voorraad
€ 250,02 - € 250,02 25 Op voorraad
€ 9,0082 - € 9,0082 1140 Op voorraad
8.0 mm
€ 8,2068 - € 8,2068 360 Op voorraad
6.4 mm
€ 3,7843 - € 3,7843 60 Op voorraad
4.4 mm
€ 0,6752 - € 0,6752 4101 Op voorraad
4.4 mm
€ 3,0162 - € 3,0162 1710 Op voorraad
3.2 mm
€ 1.403,389 - € 1.403,389 32 Op voorraad
€ 721,254 - € 721,254 Vraag de levertijd aan hier
€ 130,226 - € 130,226 3 Op voorraad
€ 409,097 - € 409,097 1 Op voorraad
7.44 mm
€ 98,749 - € 98,749 Vraag de levertijd aan hier
€ 787,147 - € 787,147 Vraag de levertijd aan hier
  • van 5
Doorvoerstrip

10160558

Prijsbereik
€ 725,365 - € 725,365

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160596

Prijsbereik
€ 655,317 - € 655,317

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160626

Prijsbereik
€ 655,317 - € 655,317

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm RVS Zwart

10160589

Prijsbereik
€ 1.507,124 - € 1.507,124

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Gekarteld
  • Kanaalhoogte
    4.5 mm
  • Totale breedte
    5.8 mm
  • Massief materiaal
    RVS
Doorvoerstrip 5.0 mm RVS Zwart

10160619

Prijsbereik
€ 592,884 - € 592,884

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    4.6 mm
  • Totale breedte
    4.6 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Doorvoerstrip 4.8 mm PE Naturel

10026649

Prijsbereik
€ 5,3426 - € 5,3426

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    7.2 mm
  • Totale breedte
    7.2 mm
Doorvoerstrip 12.7 mm TPE Zwart

10165973

Prijsbereik
€ 506,911 - € 506,911

Voorraadniveaus
142 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    9.53 mm
  • Totale breedte
    6.74 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 9.5 mm PS Wit

10152768

Prijsbereik
€ 254,769 - € 254,769

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    1.2 m
  • Massief materiaal
    Polystyreen
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Prijsbereik
€ 250,02 - € 250,02

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.5 mm
  • Binnenbreedte
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019702

Prijsbereik
€ 9,0082 - € 9,0082

Voorraadniveaus
1140 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Totale breedte
    8.0 mm
Doorvoerstrip 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026564

Prijsbereik
€ 8,2068 - € 8,2068

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    6.4 mm
Doorvoerstrip 4.4 mm PE Naturel

10021705

Prijsbereik
€ 3,7843 - € 3,7843

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    4.4 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Doorvoerstrip 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Prijsbereik
€ 0,6752 - € 0,6752

Voorraadniveaus
4101 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    2.5 mm
  • Binnenbreedte
    2.3 mm
  • Totale lengte
    320.5 mm
  • Totale breedte
    4.4 mm
Doorvoerstrip 4.4 mm PE Naturel

10026601

Prijsbereik
€ 3,0162 - € 3,0162

Voorraadniveaus
1710 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Totale lengte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    3.2 mm
Zelfklevende doorvoerstrip 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Prijsbereik
€ 1.403,389 - € 1.403,389

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    4.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Prijsbereik
€ 721,254 - € 721,254

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Prijsbereik
€ 130,226 - € 130,226

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m
Doorvoerstrip 12.7 mm TPE Zwart

10165980

Prijsbereik
€ 409,097 - € 409,097

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    9.53 mm
  • Totale breedte
    7.44 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Lengte rol
    30.0 m
Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Prijsbereik
€ 98,749 - € 98,749

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    2.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Zelfklevende doorvoerstrip 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Prijsbereik
€ 787,147 - € 787,147

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kanaalhoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    4.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Lengte rol
    30.0 m