Menu Search

Quick release kappen

Op voorraad

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.

  • Blijft aan de slang vastzitten.
  • Bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1181

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat d2 d1 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,799 - € 0,799 78 Op voorraad
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 Vraag de levertijd aan hier
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 Vraag de levertijd aan hier
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Vraag de levertijd aan hier
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Vraag de levertijd aan hier
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Vraag de levertijd aan hier
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 439 Op voorraad
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 587 Op voorraad
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 89 Op voorraad
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 Vraag de levertijd aan hier
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 75 Op voorraad
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 590 Op voorraad
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 417 Op voorraad
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 6100 Op voorraad
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 0,799 - € 0,799 56 Op voorraad
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 Vraag de levertijd aan hier
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
€ 0,8789 - € 0,8789 Vraag de levertijd aan hier
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
150 Op voorraad
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 430 Op voorraad
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 687 Op voorraad
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
  • van 2
Quick release-kap 1/4 in ISO A TPE Rood

10288115

Prijsbereik
€ 0,799 - € 0,799

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1 in ISO A TPE Rood

10288153

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/8 ISO B TPE Geel

10293416

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Draadmaat
    3/8
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/4 ISO A TPE Groen

10293454


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Draadmaat
    1/4
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1 in ISO A TPE Groen

10293492


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/4 ISO B TPE Groen

10293539


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Draadmaat
    3/4
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/2 ISO A TPE Blauw

10293577

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Draadmaat
    1/2
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/8 ISO B TPE Blauw

10293614

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
587 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Draadmaat
    3/8
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/4 ISO B TPE Blauw

10293607

Prijsbereik
€ 0,799 - € 0,799

Voorraadniveaus
89 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Draadmaat
    1/4
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1 in ISO B TPE Blauw

10293645

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/4 in ISO B TPE Rood

10288191

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/2 ISO A TPE Geel

10293379

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
590 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Draadmaat
    1/2
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/8 ISO A TPE Blauw

10293560

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
417 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Draadmaat
    3/8
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/8 in ISO A TPE Rood

10288122

Prijsbereik
€ 0,8261 - € 0,8261

Voorraadniveaus
6100 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/4 in ISO B TPE Rood

10288160

Prijsbereik
€ 0,799 - € 0,799

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/2 in ISO A TPE Rood

10288139

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1/2 ISO B TPE Geel

10293423

Prijsbereik
€ 0,8789 - € 0,8789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Draadmaat
    1/2
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/8 ISO A TPE Groen

10293461


Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Draadmaat
    3/8
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 1 in ISO B TPE Rood

10288207

Prijsbereik
€ 1,5169 - € 1,5169

Voorraadniveaus
430 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    ISO B
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
Quick release-kap 3/4 ISO A TPE Geel

10293386

Prijsbereik
€ 1,2243 - € 1,2243

Voorraadniveaus
687 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Draadmaat
    3/4
  • Schroefdraadstandaard
    ISO A
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer