Menu Search

Quick release-kap 1/2 ISO A TPE Blauw

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/2" in Blue
Essentra artikelnummer:

10293577

Oud artikelnummer:

499758

439 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,8789
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 131,84

150 x € 0,8789

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 28.0 mm
d1 23.6 mm
Draadmaat 1/2
Schroefdraadstandaard ISO A
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op