Menu Search

Quick release-kap 3/8 ISO A TPE Blauw

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/8" in Blue
Essentra artikelnummer:

10293560

Oud artikelnummer:

499757

417 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,8036
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 120,54

150 x € 0,8036

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 23.0 mm
d1 18.3 mm
Draadmaat 3/8
Schroefdraadstandaard ISO A
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op