Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vergrendelkophoogte | Gatdiameter | Plaatdiktebereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1391 - € 0,1683 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1201 - € 0,1726 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1668 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1322 - € 0,1608 | 6074 Op voorraad |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0915 - € 0,2752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1632 | 1625 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1022 - € 0,3062 | 7800 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0996 - € 0,2989 | 4000 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,117 - € 0,1662 | 7994 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,097 - € 0,2912 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1068 - € 0,1532 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,2117 | 1105 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1322 - € 0,1608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1668 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1304 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,2932 - € 0,2932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1432 - € 0,2196 | 645 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1312 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,102 - € 0,1452 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,1461 - € 0,2242 | 1000 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan