Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Solide behuizingsafstandhouder ontworpen met een inklikbare clip met een brede basis voor extra stabiliteit en een platte rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Essentra artikelnummer:

10022337

Oud artikelnummer:

PSE-6M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1906
5000 - 9999 € 0,1846
10000 + € 0,1668
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 190,60

1000 x € 0,1906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vergrendelkophoogte 1.9 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Flensdiameter 6.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Type Afstandhouders
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op