Menu Search

Steun met snapvergrendeling 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

CBPSW025A heeft een vlakke steun aan de ene kant en een vergrendelende pijlpunt aan de andere kant. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. De lengte van de afstandhouder is 5,0 mm | 0,197 inch.
Essentra artikelnummer:

10151396

Oud artikelnummer:

CBPSW025A

7800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3062
2000 - 19999 € 0,1458
20000 + € 0,1022
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 61,24

200 x € 0,3062

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 3.5 mm
Vergrendelkophoogte 2.8 mm
Bevestigingstype Locking Arrowhead Fix
Flensdiameter 6.0 mm
Plaatdiktebereik 1.2 - 1.7 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 2
Type Wide Base Push Spacers
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op