Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2819 - € 0,3225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2725 - € 0,3112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2889 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 238 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 30 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 1017 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 6980 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | 25000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm