Menu Search

Steun voor randbevestiging 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

Deze inklikbare steun voor het vasthouden van de rand klikt in een paneel en zit vast aan een printplaat met een zijclip. Het bord kan worden losgemaakt door de topclip terug te buigen. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10005842

Oud artikelnummer:

EHCBS-9-5-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2546
5000 - 9999 € 0,2338
10000 + € 0,2219
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 254,60

1000 x € 0,2546

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap Lock
Armlengte 6.1 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 0.79 - 1.98 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op