10005859
EHCBS-9-6-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2546 |
| 5000 - 9999 | € 0,2338 |
| 10000 + | € 0,2219 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Ontgrendelde bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Snap Lock |
| Armlengte | 0.24 in |
| Armlengte | 6.1 mm |
| Gatdiameter A | 0.189 in |
| Gatdiameter A | 4.8 mm |
| Gatdiameter B | 0.189 in |
| Gatdiameter B | 4.8 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.078 in |
| Plaatdikte A-bereik | 0.79 - 1.98 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.79 - 2.0 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
| Lengte afstandhouder | 0.374 in |
| Lengte afstandhouder | 9.5 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan