Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popnagels zijn een handig bevestigingsmiddel dat vooral wordt gebruikt wanneer toegang tot de panelen beperkt of onmogelijk is langs één zijde. Dit betekent dat ze meestal aan de achterzijde (blinde zijde) van de toepassing worden toegepast, zodat de componenten kunnen worden samengevoegd.
Deze klinknagels zijn geschikt voor gemiddeld zware toepassingen en kunnen worden gebruikt in plaats van kleefmiddelen, schroeven, bouten en moeren. Popnagels bevestigen twee materialen permanent aan elkaar. Ze zijn ideaal voor dunne toepassingen en geschikt voor materialen zoals hout, metaal en kunststoffen.
Eenvoudig te installeren met een hamer of een speciaal klinkgereedschap. Popnagels worden in een nauw paneelgat gestoken, door de twee materialen heen die worden geklonken.
Ons assortiment popnagels is sterk, maar licht in gewicht. Het biedt goede elektrische isolatie en weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie.
Dit assortiment bevat opties die kunnen worden geïnstalleerd met een klinknagelpistool dat afzonderlijk verkrijgbaar is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2608 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| € 0,4492 - € 1,1967 | 9051 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2166 | Vraag de levertijd aan hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,2654 | 5493 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| € 0,2974 - € 0,3722 | 16420 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| € 0,4287 - € 0,6972 | 300 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| € 0,4637 - € 0,4637 | 9716 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2105 | 8990 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,2242 | 22000 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,3707 | 490 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Grijs
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,1784 | 26900 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| € 0,3616 - € 0,3616 | Vraag de levertijd aan hier |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| € 0,3127 - € 0,3905 | 1169 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| € 0,4668 - € 0,4744 | 69 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| € 0,8482 - € 0,8848 | 895 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Zwart
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| € 0,3691 - € 0,4607 | 67 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| € 0,6117 - € 0,6964 | 8418 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Wit
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm