10337974
1283991
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1784 |
| 10000 + | € 0,1647 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele paneeldiktes | 0.138 - 0.256 in |
|---|---|
| Compatibele paneeldiktes | 3.5 - 6.5 mm |
| Compatibele gatdiameter | 3.3 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.13 in |
| Ankerlengte | 0.378 in |
| Ankerlengte | 9.6 mm |
| Kopdiameter | 0.252 in |
| Kopdiameter | 6.4 mm |
| Kophoogte | 0.055 in |
| Kophoogte | 1.4 mm |
| Klinknageltype | Popnagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kleur | Beige |
| Materiaal | Nylon; PC |
| Massief materiaal | Nylon 6;Polycarbonaat |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan