10638200
171491411322
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,6972 |
| 500 - 999 | € 0,5354 |
| 1000 + | € 0,4287 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele paneeldiktes | 0.295 - 0.413 in |
|---|---|
| Compatibele paneeldiktes | 7.5 - 10.5 mm |
| Compatibele gatdiameter | 4.9 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.193 in |
| Kopdiameter | 9.6 mm |
| Kopdiameter | 0.378 in |
| Kophoogte | 2.0 mm |
| Kophoogte | 0.079 in |
| Klinknageltype | Popnagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Nylon; PC |
| Massief materiaal | Nylon 6;Polycarbonaat |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan