Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Mannelijke fittingen voor de ISO A en ISO B-serie.Het biedt uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie en voorkomt lekken.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1182
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Serie | Kleur | D | Maat | d | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,799 - € 0,799 | 450 Op voorraad |
ISO B
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 598 Op voorraad |
ISO B
|
Geel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 600 Op voorraad |
ISO B
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 134 Op voorraad |
ISO A
|
Geel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 51 Op voorraad |
ISO A
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | 866 Op voorraad |
ISO B
|
Rood
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,799 - € 0,799 | 231 Op voorraad |
ISO B
|
Blauw
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 597 Op voorraad |
ISO B
|
Blauw
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 742 Op voorraad |
ISO A
|
Blauw
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 446 Op voorraad |
ISO A
|
Blauw
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO A
|
Groen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| € 0,799 - € 0,799 | 525 Op voorraad |
ISO A
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Blauw
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Op voorraad |
ISO A
|
Groen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ISO B
|
Groen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan