Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.
De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Gebruikt in verschillende toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | D | d2 | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0342 - € 0,0411 | 3477 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 2970 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 23000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | 29409 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | 1655 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 37234 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,9062 - € 1,5346 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
LDPE - PIR
|
2.335 in
59.3 mm
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,362 | 13300 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,3463 - € 0,676 | 1500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1784 - € 0,3876 | 7250 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,2303 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,4869 | 2700 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
LDPE
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1263 - € 0,2748 | 33000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3234 - € 0,7208 | 19000 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1007 - € 0,115 | 4195 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 0,138 - € 0,3001 | 3500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2044 - € 0,4421 | Vraag de levertijd aan hier |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2517 - € 0,551 | 2100 Op voorraad |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1