Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vergrendelkophoogte | Gatdiameter | Plaatdiktebereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1463 - € 0,1625 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1553 - € 0,1726 | Vraag de levertijd aan hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,145 - € 0,1611 | 1000 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1657 - € 0,1842 | 3710 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1581 - € 0,1757 | 62638 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2115 - € 0,235 | 2000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 3013 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1732 - € 0,1925 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,161 | 5000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1315 - € 0,1461 | 12967 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,1727 | 258 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,1708 | 3320 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,1727 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1813 | 20009 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1611 - € 0,179 | 771 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,128 - € 0,1422 | 9000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,1727 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 32670 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2263 - € 0,2576 | 37169 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1552 - € 0,1724 | 105 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan