Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Solide behuizingsafstandhouder ontworpen met een inklikbare komvormge basis voor extra stabiliteit en een platte rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Essentra artikelnummer:

10001776

Oud artikelnummer:

CPST-4-01

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1611
5000 + € 0,145
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 161,10

1000 x € 0,1611

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 2.5 mm
Vergrendelkophoogte 2.0 mm
Bevestigingstype Locking Teardrop Fix
Diameter behuizing 4.4 mm
Totale breedte 9.5 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard REACH
Standaard RMS
Standaard RoHS
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op