10021941
PS-4-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1677 |
| 5000 + | € 0,151 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Gatdiameter | 0.189 in |
| Gatdiameter | 4.8 mm |
| Vergrendelkophoogte | 5.6 mm |
| Vergrendelkophoogte | 0.22 in |
| Bevestigingstype | Locking Arrowhead Fix |
| Diameter behuizing | 7.1 mm |
| Diameter behuizing | 0.28 in |
| Totale breedte | 14.3 mm |
| Totale breedte | 0.563 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.030 - 0.079 in |
| Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.252 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Standaard | UL |
| Standaard | RMS |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan