Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
€ 0,0665 - € 0,0665 910 Op voorraad
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
€ 0,0704 - € 0,0704 32394 Op voorraad
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
€ 0,073 - € 0,073 10893 Op voorraad
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
€ 0,1501 - € 0,2074 9500 Op voorraad
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
€ 0,1042 - € 0,1455 5924 Op voorraad
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
€ 0,1095 - € 0,1723 6613 Op voorraad
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
€ 0,129 - € 0,1784 3250 Op voorraad
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
€ 0,1556 - € 0,2151 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
€ 0,0796 - € 0,1109 21788 Op voorraad
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
€ 0,0755 - € 0,0755 85 Op voorraad
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
€ 0,0874 - € 0,1218 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
€ 0,0744 - € 0,0744 5138 Op voorraad
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
€ 0,0691 - € 0,0691 14713 Op voorraad
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
€ 0,1161 - € 0,183 238 Op voorraad
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
€ 0,0808 - € 0,1127 22870 Op voorraad
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
€ 0,0717 - € 0,0717 6563 Op voorraad
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
€ 0,077 - € 0,1074 265 Op voorraad
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
€ 0,0691 - € 0,0691 Vraag de levertijd aan hier
10.4 mm
Wit
6.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,0704 - € 0,0704 29216 Op voorraad
10.4 mm
Grijs
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,073 - € 0,073 2386 Op voorraad
13.5 mm
Wit
9.5 mm
7.2 mm
2
  • van 5
Plaatafdichtplug 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Prijsbereik
€ 0,0665 - € 0,0665

Voorraadniveaus
910 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,0704

Voorraadniveaus
32394 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,073

Voorraadniveaus
10893 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Prijsbereik
€ 0,2074 - € 0,1501

Voorraadniveaus
9500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Prijsbereik
€ 0,1455 - € 0,1042

Voorraadniveaus
5924 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1095

Voorraadniveaus
6613 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,129

Voorraadniveaus
3250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1556

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,0796

Voorraadniveaus
21788 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Prijsbereik
€ 0,0755 - € 0,0755

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Prijsbereik
€ 0,1218 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Prijsbereik
€ 0,0744 - € 0,0744

Voorraadniveaus
5138 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Prijsbereik
€ 0,0691 - € 0,0691

Voorraadniveaus
14713 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,1161

Voorraadniveaus
238 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0808

Voorraadniveaus
22870 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0717

Voorraadniveaus
6563 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatafdichtplug 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Prijsbereik
€ 0,1074 - € 0,077

Voorraadniveaus
265 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kleur
    Beige
Afdekkap voor plaat 6.0 mm 10.4 mm Wit PA66

10126608

Prijsbereik
€ 0,0691 - € 0,0691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 6.4 mm 10.4 mm Grijs PA66

10126646

Prijsbereik
€ 0,0704 - € 0,0704

Voorraadniveaus
29216 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 9.5 mm 13.5 mm Wit PA66

10126691

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,073

Voorraadniveaus
2386 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm