Menu Search

Plaatmetaal plug 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

Deze afdekkap is gemaakt van beige nylon en is ontworpen om gaten in platen van verschillende materialen te bedekken. Het biedt bescherming tegen scherpe en oneffen randen, en een afgewerkt uiterlijk. Het is geschikt voor paneeldiktes van 0,8 mm tot 3,8 mm
Essentra artikelnummer:

10090855

Oud artikelnummer:

161025415402

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2092
500 - 999 € 0,1944
1000 + € 0,1513
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 52,30

250 x € 0,2092

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 30.6 mm
d 25.4 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Kleur Beige
Materiaal Nylon
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op