Menu Search

Plaatmetaal plug 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

Deze afdekkap is gemaakt van beige nylon en is ontworpen om gaten in platen van verschillende materialen te bedekken. Het biedt bescherming tegen scherpe en oneffen randen, en een afgewerkt uiterlijk. Het is geschikt voor paneeldiktes van 0,8 mm tot 3,8 mm
Essentra artikelnummer:

10090763

Oud artikelnummer:

161012715402

265 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1074
1000 + € 0,077
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 53,70

500 x € 0,1074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 7.3 mm
h 7.3 mm
Kleur Beige
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op