Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0647 - € 0,0647 | 50459 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0672 - € 0,0672 | 17708 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0697 - € 0,0697 | 30 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| € 0,071 - € 0,071 | 4217 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Grijs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0647 - € 0,0647 | 4040 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| € 0,1013 - € 0,1415 | 7999 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,146 - € 0,2018 | Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1065 - € 0,1677 | 2133 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1129 - € 0,178 | 108 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0786 - € 0,1096 | 4000 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Grijs
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,085 - € 0,1185 | 3000 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
Zwart
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| € 0,071 - € 0,071 | 2386 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0724 - € 0,0724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0734 - € 0,0734 | 19099 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1513 - € 0,2092 | 79 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
Grijs
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1065 - € 0,1677 | 279 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0774 - € 0,1078 | 26573 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1255 - € 0,1736 | 772 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Wit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1013 - € 0,1415 | 27500 Op voorraad |
0.898 in
22.8 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1255 - € 0,1736 | 1134 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
Grijs
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan