Menu Search

Afdekkap voor plaat 24.0 mm 29.2 mm Zwart PA66

Pluggen voor Zwart Metaalplaat zijn gemaakt van Nylon66, ook wel PA66 genoemd. Deze plug kan voor beschermende of esthetische doeleinden gemakkelijk in assembleergaten worden geduwd; de flens van de plug maakt dat hij gemakkelijk kan worden verwijderd en dus hergebruikt.
Essentra artikelnummer:

10127049

Oud artikelnummer:

161024059902

147 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2074
500 - 999 € 0,1937
1000 + € 0,1501
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 51,85

250 x € 0,2074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.2 mm
d 24.0 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.8 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.8 mm
Kleur Zwart
Materiaal PA66
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op