10126578
161004011302
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,0665 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.276 in |
|---|---|
| D | 7.0 mm |
| d | 0.157 in |
| d | 4.0 mm |
| H | 0.28 in |
| H | 7.1 mm |
| h | 7.1 mm |
| h | 0.28 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.15 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 3.8 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.8 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.031 in |
| Maximale plaatdikte | 0.15 in |
| Maximale plaatdikte | 3.8 mm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | PA66 |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan