Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,273 - € 0,535 | 1000 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,3295 - € 0,6535 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,2974 - € 0,6183 | 1200 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1482 - € 0,2624 | 6385 Op voorraad |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,3447 - € 0,3447 | 1758 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,4546 - € 0,4546 | 500 Op voorraad |
3.551 in
90.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,1023 - € 0,2056 | 1750 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,1258 - € 0,2681 | 10500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2707 | 750 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 0,1042 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,1191 - € 0,2524 | 2000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1307 | 2000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1243 - € 0,2771 | 1400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 0,0745 - € 0,1473 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 1,3547 - € 2,5373 | 700 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| € 0,1208 - € 0,2386 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,4196 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1026 - € 0,1281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2242 - € 0,4453 | 5400 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,081 - € 0,1637 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan