Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,304 - € 0,304 | 5479 Op voorraad |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,6479 - € 1,3606 | 2030 Op voorraad |
4.083 in
103.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,639 - € 1,3421 | 2030 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,58 - € 1,2181 | 2070 Op voorraad |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,175 - € 0,3675 | 54500 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Zijdelings
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| € 0,1525 - € 0,3203 | 1500 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Zijdelings
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
||
| € 0,225 - € 0,4726 | 45800 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Zijdelings
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| € 0,028 - € 0,0588 | 3000 Op voorraad |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| € 0,2243 - € 0,4711 | 7000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1682 - € 0,3533 | Vraag de levertijd aan hier |
1.331 in
33.8 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,5608 - € 1,1778 | 2900 Op voorraad |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| € 0,4708 - € 0,9887 | 1800 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,2066 - € 0,4339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,0807 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
1.441 in
36.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,4885 - € 1,0259 | 1260 Op voorraad |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,4959 - € 1,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| € 0,2361 - € 0,4959 | 14400 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2184 - € 0,4587 | 15400 Op voorraad |
1.528 in
38.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5475 - € 1,1499 | 2400 Op voorraad |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,4782 - € 1,0042 | 6300 Op voorraad |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan