Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,3527 - € 0,7407 7000 Op voorraad
53.9 mm
Naturel
LDPE
50.0 mm
10.0
€ 0,0819 - € 0,1147 4800 Op voorraad
37.1 mm
Naturel
LDPE
33.0 mm
10.5
€ 0,1594 - € 0,3347 6750 Op voorraad
33.3 mm
Naturel
LDPE - PIR
29.5 mm
10.5
€ 0,2243 - € 0,4711 11500 Op voorraad
41.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
37.0 mm
11.0
€ 0,3232 - € 0,4525 12000 Op voorraad
45.2 mm
Naturel
LDPE - PIR
41.0 mm
10.5
€ 0,3616 - € 0,7593 2450 Op voorraad
50.2 mm
Naturel
LDPE
45.0 mm
10.6
€ 0,0273 - € 0,0573 Vraag de levertijd aan hier
6.9 mm
Naturel
LDPE - PIR
3.5 mm
4.5
€ 0,3365 - € 0,7066 1050 Op voorraad
47.3 mm
Naturel
LDPE
43.0 mm
10.7
€ 0,6228 - € 1,308 Vraag de levertijd aan hier
98.5 mm
Naturel
LDPE
95.0 mm
9.0
€ 0,6317 - € 1,3266 2925 Op voorraad
99.5 mm
Naturel
LDPE
96.0 mm
9.5
€ 0,4546 - € 0,4546 4680 Op voorraad
66.5 mm
Naturel
LDPE
64.0 mm
9.5
€ 0,1278 - € 0,2684 12000 Op voorraad
28.8 mm
Naturel
LDPE - PIR
25.5 mm
10.5
€ 0,2184 - € 0,4587 8250 Op voorraad
39.3 mm
Naturel
LDPE
35.0 mm
10.5
€ 0,4634 - € 0,4634 1402 Op voorraad
69.0 mm
Naturel
LDPE
65.0 mm
10.0
€ 0,0951 - € 0,1331 15200 Op voorraad
32.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
28.5 mm
10.0
€ 0,2243 - € 0,4711 7000 Op voorraad
40.2 mm
Naturel
LDPE
36.5 mm
10.5
€ 0,2361 - € 0,4959 1000 Op voorraad
41.0 mm
Naturel
LDPE
37.5 mm
10.5
€ 0,4472 - € 0,9391 3420 Op voorraad
68.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
62.0 mm
11.0
€ 0,4782 - € 1,0042 4060 Op voorraad
73.1 mm
Naturel
LDPE
70.0 mm
11.0
€ 0,3371 - € 0,472 Vraag de levertijd aan hier
48.9 mm
Naturel
LDPE - PIR
44.0 mm
10.5
  • van 25
Parallelle beschermplug 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10216064

Prijsbereik
€ 0,7407 - € 0,3527

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 33.0 mm 37.1 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215234

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,0819

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.1 mm
  • d
    33.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923501000
Parallelle beschermplug 29.5 mm 33.3 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215364

Prijsbereik
€ 0,3347 - € 0,1594

Voorraadniveaus
6750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • d
    29.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 37.0 mm 41.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10494530

Prijsbereik
€ 0,4711 - € 0,2243

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.5 mm
  • d
    37.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 41.0 mm 45.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215241

Prijsbereik
€ 0,4525 - € 0,3232

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.2 mm
  • d
    41.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923501000
Parallelle beschermplug 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm LDPE Naturel

10215449

Prijsbereik
€ 0,7593 - € 0,3616

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 3.5 mm 6.9 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215326

Prijsbereik
€ 0,0573 - € 0,0273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    6.9 mm
  • d
    3.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm LDPE Naturel

10216040

Prijsbereik
€ 0,7066 - € 0,3365

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm LDPE Naturel

10216071

Prijsbereik
€ 1,308 - € 0,6228

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    98.5 mm
  • d
    95.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 96.0 mm 99.5 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10216088

Prijsbereik
€ 1,3266 - € 0,6317

Voorraadniveaus
2925 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    99.5 mm
  • d
    96.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215265

Prijsbereik
€ 0,4546 - € 0,4546

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923501000
Parallelle beschermplug 25.5 mm 28.8 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215340

Prijsbereik
€ 0,2684 - € 0,1278

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215388

Prijsbereik
€ 0,4587 - € 0,2184

Voorraadniveaus
8250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923509000
Parallelle beschermplug 65.0 mm 69.0 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10215272

Prijsbereik
€ 0,4634 - € 0,4634

Voorraadniveaus
1402 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    69.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923501000
Parallelle beschermplug 28.5 mm 32.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10215357

Prijsbereik
€ 0,1331 - € 0,0951

Voorraadniveaus
15200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 36.5 mm 40.2 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215395

Prijsbereik
€ 0,4711 - € 0,2243

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215418

Prijsbereik
€ 0,4959 - € 0,2361

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10215524

Prijsbereik
€ 0,9391 - € 0,4472

Voorraadniveaus
3420 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Naturel

10215562

Prijsbereik
€ 1,0042 - € 0,4782

Voorraadniveaus
4060 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215432

Prijsbereik
€ 0,472 - € 0,3371

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790