Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,4073 - € 0,8554 4750 Op voorraad
56.3 mm
Naturel
LDPE - PIR
53.5 mm
9.5
€ 0,5298 - € 1,1127 2520 Op voorraad
81.5 mm
Naturel
LDPE
78.0 mm
10.5
€ 0,2184 - € 0,4587 15400 Op voorraad
38.8 mm
Naturel
LDPE
35.5 mm
10.5
€ 0,0715 - € 0,0715 31997 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
LDPE
No Tab
8.1 mm
6.3
6
€ 0,0778 - € 0,0778 1995 Op voorraad
10.2 mm
Naturel
LDPE
No Tab
7.2 mm
6.3
6
€ 0,2761 - € 0,5049 3349 Op voorraad
52.7 mm
Naturel
LDPE
No Tab
40.9 mm
9.6
6
€ 0,0979 - € 0,137 18700 Op voorraad
24.7 mm
Naturel
LDPE
No Tab
20.7 mm
8.5
6
€ 0,1031 - € 0,1438 2000 Op voorraad
25.7 mm
Naturel
LDPE
No Tab
21.7 mm
8.5
6
€ 0,1769 - € 0,2456 250 Op voorraad
35.8 mm
Naturel
LDPE
No Tab
31.8 mm
8.5
6
€ 0,0717 - € 0,0717 7569 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
LDPE
No Tab
10.4 mm
6.9
6
€ 0,1708 - € 0,2379 16150 Op voorraad
31.5 mm
Naturel
LDPE
No Tab
27.2 mm
8.5
6
€ 0,1769 - € 0,2456 747 Op voorraad
34.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
30.0 mm
8.5
6
€ 0,1113 - € 0,1556 4298 Op voorraad
28.8 mm
Naturel
LDPE
No Tab
25.1 mm
8.5
6
€ 0,1119 - € 0,1556 5822 Op voorraad
28.6 mm
Naturel
LDPE
No Tab
24.5 mm
8.5
6
€ 0,1028 - € 0,1434 1500 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
LDPE
No Tab
22.3 mm
8.5
6
€ 0,0814 - € 0,1136 Vraag de levertijd aan hier
18.4 mm
Naturel
LDPE
No Tab
14.5 mm
7.5
6
€ 0,0814 - € 0,0814 17294 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
LDPE
No Tab
12.1 mm
7.0
6
€ 0,0784 - € 0,0784 14043 Op voorraad
11.5 mm
Naturel
LDPE
No Tab
8.5 mm
6.3
6
€ 0,0944 - € 0,1318 Vraag de levertijd aan hier
21.8 mm
Naturel
LDPE
No Tab
18.2 mm
7.7
6
€ 0,3341 - € 0,6102 1700 Op voorraad
53.7 mm
Naturel
LDPE
No Tab
46.5 mm
8.5
6
  • van 25
Parallelle beschermplug 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturel

10215494

Prijsbereik
€ 0,8554 - € 0,4073

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 78.0 mm 81.5 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215609

Prijsbereik
€ 1,1127 - € 0,5298

Voorraadniveaus
2520 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    81.5 mm
  • d
    78.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215722

Prijsbereik
€ 0,4587 - € 0,2184

Voorraadniveaus
15400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.8 mm
  • d
    35.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Kokerplug 8.1 mm Type 1 LDPE Naturel

10350256

Prijsbereik
€ 0,0715 - € 0,0715

Voorraadniveaus
31997 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.1 mm
  • d
    8.1 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 7.2 mm Type 1 LDPE Naturel

10350287

Prijsbereik
€ 0,0778 - € 0,0778

Voorraadniveaus
1995 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.2 mm
  • d
    7.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 40.9 mm Type 1 LDPE Naturel

10350386

Prijsbereik
€ 0,5049 - € 0,2761

Voorraadniveaus
3349 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.7 mm
  • d
    40.9 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 20.7 mm Type 1 LDPE Naturel

10350270

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0979

Voorraadniveaus
18700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 21.7 mm Type 1 LDPE Naturel

10350249

Prijsbereik
€ 0,1438 - € 0,1031

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.7 mm
  • d
    21.7 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 31.8 mm Type 1 LDPE Naturel

10350393

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,1769

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 10.4 mm Type 1 LDPE Naturel

10350324

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0717

Voorraadniveaus
7569 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 27.2 mm Type 1 LDPE Naturel

10350126

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,1708

Voorraadniveaus
16150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 30.0 mm Type 1 LDPE Naturel

10350188

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,1769

Voorraadniveaus
747 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 25.1 mm Type 1 LDPE Naturel

10350195

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,1113

Voorraadniveaus
4298 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 24.5 mm Type 1 LDPE Naturel

10350409

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,1119

Voorraadniveaus
5822 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
N/A 22.3 mm Naturel LDPE

10350140

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,1028

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 14.5 mm Type 1 LDPE Naturel

10350263

Prijsbereik
€ 0,1136 - € 0,0814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 12.1 mm Type 1 LDPE Naturel

10350232

Prijsbereik
€ 0,0814 - € 0,0814

Voorraadniveaus
17294 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 8.5 mm Type 1 LDPE Naturel

10350157

Prijsbereik
€ 0,0784 - € 0,0784

Voorraadniveaus
14043 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 18.2 mm Type 1 LDPE Naturel

10350416

Prijsbereik
€ 0,1318 - € 0,0944

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d
    18.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 46.5 mm Type 1 LDPE Naturel

10350119

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,3341

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.7 mm
  • d
    46.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab