Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1119 - € 0,1556 | 5822 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1113 - € 0,1556 | 4298 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 7569 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6
|
||
| € 0,0814 - € 0,0814 | 17294 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
||
| € 0,1708 - € 0,2379 | 16150 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.071 in
27.2 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0715 - € 0,0715 | 9996 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
6.4
|
6
|
||
| € 0,0872 - € 0,1215 | 6000 Op voorraad |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| € 0,0894 - € 0,1247 | 7000 Op voorraad |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,3341 - € 0,6102 | 1700 Op voorraad |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 7798 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0944 - € 0,1318 | 21500 Op voorraad |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| € 0,0814 - € 0,0814 | 29365 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6
|
||
| € 0,0944 - € 0,1318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,5418 - € 0,5418 | 2632 Op voorraad |
3.366 in
85.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
4
|
||
| € 0,5014 - € 0,5014 | 3730 Op voorraad |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.2
|
4
|
||
| € 0,3616 - € 0,7593 | 2450 Op voorraad |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| € 0,1278 - € 0,2684 | 12000 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,3371 - € 0,472 | Vraag de levertijd aan hier |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,211 - € 0,4432 | Vraag de levertijd aan hier |
1.48 in
37.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5638 - € 1,184 | 2610 Op voorraad |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan