Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1408 - € 0,1558 | 10827 Op voorraad |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1602 - € 0,1602 | 21163 Op voorraad |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,2344 - € 0,3932 | 2071 Op voorraad |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | 20039 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 463 Op voorraad |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,0756 - € 0,0756 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6 - Open
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6 - Open
|
||
| € 0,5684 - € 1,257 | 132 Op voorraad |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6 - Open
|
||
| € 0,0869 - € 0,1213 | 2500 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6 - Open
|
||
| € 0,1973 - € 0,27 | 2036 Op voorraad |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6 - Open
|
||
| € 0,3546 - € 0,5773 | 1988 Op voorraad |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6 - Open
|
||
| € 0,1825 - € 0,2537 | 2000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6 - Open
|
||
| € 0,2053 - € 0,4311 | 11400 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5814 - € 1,2211 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,2053 - € 0,4311 | 15600 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,3361 - € 0,5229 | 2400 Op voorraad |
2.575 in
65.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| € 0,4651 - € 0,9769 | 6300 Op voorraad |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5455 - € 1,1457 | 2900 Op voorraad |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| € 0,201 - € 0,4221 | 1800 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,435 - € 0,9135 | 115920 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan