Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2957 - € 0,2957 | 8479 Op voorraad |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5455 - € 1,1457 | 2900 Op voorraad |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,557 - € 1,1698 | 2430 Op voorraad |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5484 - € 1,1517 | 2610 Op voorraad |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5886 - € 1,2362 | 2320 Op voorraad |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,6216 - € 1,3055 | 2030 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,4752 - € 0,998 | 1260 Op voorraad |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,524 - € 1,1005 | 2880 Op voorraad |
3.213 in
81.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| € 0,5455 - € 1,1457 | 2070 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5642 - € 1,1849 | 2070 Op voorraad |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,3273 - € 0,6874 | 1050 Op voorraad |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| € 0,4092 - € 0,8593 | 5000 Op voorraad |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| € 0,3144 - € 0,6603 | 38500 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,6145 - € 1,2904 | 1425 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5154 - € 1,0824 | 2520 Op voorraad |
3.209 in
81.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,5728 - € 1,203 | 2320 Op voorraad |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,2297 - € 0,4824 | 1000 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,3962 - € 0,8321 | Vraag de levertijd aan hier |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| € 0,4651 - € 0,9769 | 4060 Op voorraad |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| € 0,412 - € 0,8653 | 4000 Op voorraad |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan