Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0894 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,1876 - € 0,2608 | 2000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,2029 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,241 - € 0,4042 | 2071 Op voorraad |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| € 0,1447 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,5034 - € 0,8375 | 541 Op voorraad |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | 21163 Op voorraad |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,5034 - € 0,5034 | 18500 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 2109 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | 4653 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 3645 Op voorraad |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | 3644 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,4012 - € 0,4012 | 2132 Op voorraad |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 1463 Op voorraad |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 1555 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,4042 - € 0,4042 | 996 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,3188 - € 0,3188 | 4841 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| € 0,3447 - € 0,3447 | 1758 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,4546 - € 0,4546 | 500 Op voorraad |
3.551 in
90.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,1482 - € 0,1647 | 1880 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4