Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0789 - € 1,0789 | 1500 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3729 - € 3,3729 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 2,3299 - € 3,2797 | 1433 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8637 - € 0,8637 | 6878 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,1747 - € 3,1747 | 421 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 1,8847 - € 2,8345 | 941 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,2594 - € 3,2594 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 2,0479 - € 3,072 | 14000 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,6234 - € 3,6234 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,2744 - € 3,2744 | 996 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,2245 - € 3,2245 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,7924 - € 2,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 36991 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 17065 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,3243 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3409 - € 3,3409 | 436 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 2,8197 - € 2,8197 | 846 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 1000 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,7758 - € 2,8422 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan