Menu Search

P-vormige kabelklem 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

Deze hoogwaardige steunklem is gemaakt van grijs, UL94 V-2 hittegestabiliseerd nylon met een oogje gemaakt van geanodiseerd aluminium. Wordt gebruikt voor het bevestigen van draad- of kabelbundels in veeleisende of kritische toepassingen. Conform MS-25281.
Essentra artikelnummer:

10559659

Oud artikelnummer:

NM-13-F13

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 3,4673
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.733,65

500 x € 3,4673

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 15.2 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Hittegestabiliseerd nylon
Kleur Groen
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon: Geanodiseerd aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op