Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Draadhaken bieden steun bij het verwerken van lasten voor uiteenlopende toepassingen.
Materiaal: IJzer, Staal Kleur: Naturel, Serie: SR1087
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | L | Materiaal | W | Type | WD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,043 - € 0,0473 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
2.362 in
60.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,079 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0584 - € 0,0616 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1669 - € 0,1764 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,115 - € 0,1214 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1037 - € 0,1087 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
9.843 in
250.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1416 - € 0,1485 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0579 - € 0,0609 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
2.362 in
60.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0614 - € 0,0651 | Vraag de levertijd aan hier |
C-vormig
|
2.953 in
75.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1353 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,11 - € 0,115 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0511 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0597 - € 0,0663 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0493 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
2.953 in
75.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0538 - € 0,0562 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
2.362 in
60.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0574 - € 0,0668 | 14500 Op voorraad |
CV-vormig
|
2.953 in
75.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
2.362 in
60.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0853 | 7500 Op voorraad |
C-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,103 - € 0,1087 | 1250 Op voorraad |
CV-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
IJzer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0904 - € 0,0954 | Vraag de levertijd aan hier |
CV-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
IJzer
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan