Menu Search

CV-vormige ronde draadhaken 2.0 mm 200.0 mm IJzer

Wordt voornamelijk gebruikt om lasten te dragen tijdens lakafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking. Ideaal voor bredere delen of meerdere delen met verschillende dikte. Kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10339848

Oud artikelnummer:

1317760

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1250 - 12499 € 0,0981
12500 + € 0,0929
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 1250

Totale prijs:

€ 122,63

1250 x € 0,0981

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Type 2
Massief materiaal Verkoperde ijzerdraad
Vorm CV-vormig
Goederencode 7318190090

Product 1317760 vervangt:

V-vormige ronde draadhaken 2.0 mm 200.0 mm Staal
Essentra artikelnummer: 10449257
Oud artikelnummer: 460531

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op