Menu Search

CV-vormige ronde draadhaken 0.9 mm 60.0 mm IJzer

Wordt voornamelijk gebruikt om lasten te dragen tijdens lakafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking. Ideaal voor bredere delen of meerdere delen met verschillende dikte. Kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10339770

Oud artikelnummer:

1317746

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 - 24999 € 0,0473
25000 + € 0,043
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 236,50

5000 x € 0,0473

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 60.0 mm
WD 0.9 mm
W 20.0 mm
Type 1
Massief materiaal Verkoperde ijzerdraad
Vorm CV-vormig
Goederencode 7318190090

Product 1317746 vervangt:

V-vormige ronde draadhaken 0.9 mm 60.0 mm Staal
Essentra artikelnummer: 10545416
Oud artikelnummer: 460517

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op