Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | YxY | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 223,1521 - € 223,1521 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| € 35,1196 - € 35,1196 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 67 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 900 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,7795 - € 0,7795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,0649 - € 0,0649 | 1338 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1229 - € 0,1229 | 96 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1556 - € 0,1556 | 29 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | 2265 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 26 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0723 - € 0,0723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1067 - € 0,1067 | Vraag de levertijd aan hier |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,098 - € 0,098 | 1908 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part