Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 4940 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 0,1239 - € 0,1409 | 3894 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 11947 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1127 - € 0,1198 | 609 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 5885 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 794 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 2988 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 180663 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 17598 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 4015 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1425 - € 0,162 | 995 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 3000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 35988 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 10000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 999 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1173 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 14936 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 12898 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan