Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2695 - € 0,3071 | 283160 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 794 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 3988 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 57 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 27479 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,098 - € 0,1041 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,416 - € 0,416 | 98 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan