Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 144 | € 8,5499 |
145 + | € 7,5595 |
Thread Size | M16 x 1.5;M5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.3 mm |
Bore Diameter | 0.209 in |
Overall Height | 34.0 mm |
Overall Height | 1.339 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan