Moerkappen bieden superieure bescherming voor moeren, schroeven en bouten bij verschillende buitentoepassingen. Deze kappen zijn bestand tegen de meeste chemicaliën en blinken uit in milieubestendige eigenschappen om blootliggende bevestigingssystemen tegen de elementen te beschermen.
Deze duurzame beschermkappen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zorgen voor een nette afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelwijdte | Compatibel moerformaat | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1355 - € 0,1755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Wit
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,1811 - € 0,2533 | 3960 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
€ 0,208 - € 0,3821 | 11856 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Wit
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 0,4741 - € 0,7699 | 46 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Wit
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
€ 0,5151 - € 0,8393 | 2585 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,6185 - € 1,2143 | 2364 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Wit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 0,7671 - € 1,5002 | 1850 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
Wit
|
1.929 in
49.0 mm
|
||||||
€ 0,1429 - € 0,1854 | 223 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 0,2165 - € 0,3948 | 8320 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,3736 - € 0,6086 | 11168 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Wit
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
€ 0,4897 - € 0,7968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Wit
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
€ 0,6468 - € 1,2695 | 1249 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Wit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,1698 | 9021 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,208 - € 0,3821 | 17707 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 0,5151 - € 0,8393 | 3600 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1282 - € 0,1655 | 210 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,2165 - € 0,3934 | 153 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,4897 - € 0,7968 | 1058 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
€ 0,242 - € 0,4401 | 21 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
€ 0,1014 - € 0,1415 | 11335 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grijs
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan