Moerkappen bieden superieure bescherming voor moeren, schroeven en bouten bij verschillende buitentoepassingen. Deze kappen zijn bestand tegen de meeste chemicaliën en blinken uit in milieubestendige eigenschappen om blootliggende bevestigingssystemen tegen de elementen te beschermen.
Deze duurzame beschermkappen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zorgen voor een nette afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelwijdte | Compatibel moerformaat | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1321 - € 0,1712 | 194 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,1378 - € 0,1783 | 2495 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,1471 - € 0,2038 | 1932 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,2222 - € 0,4062 | 452 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
1.055 in
26.8 mm
|
||||||
€ 0,3609 - € 0,7968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Wit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
€ 0,1355 - € 0,1755 | 1028 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,1811 - € 0,2533 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
€ 0,208 - € 0,3821 | 321 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 0,4741 - € 0,7699 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
€ 0,5151 - € 0,8393 | 800 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,6185 - € 1,3672 | 98 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 0,7671 - € 1,5002 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
Zwart
|
1.929 in
49.0 mm
|
||||||
€ 0,1429 - € 0,1854 | 495 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 0,1939 - € 0,3524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,3736 - € 0,6086 | 1847 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
€ 0,4897 - € 0,7968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
€ 0,6468 - € 1,2695 | 10033 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
€ 0,1326 - € 0,184 | 4498 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,3595 - € 0,5817 | 4700 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 0,5321 - € 1,1733 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan