Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Serie: SR5769 ,SR1547
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,2866 - € 12,8401 | 48 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 6,5892 - € 11,6246 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 5,5651 - € 11,687 | 66 Op voorraad |
1.988 in
50.5 mm
|
Dubbel zwenkwiel met kap
|
Grijs
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| € 4,342 - € 9,1181 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met kap
|
Naturel
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 4,9419 - € 4,9419 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 1,9345 - € 4,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met rem met kap
|
Zwart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 4,7934 - € 10,0661 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Wiel met plaat en rem
|
Rood wit
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 4,6387 - € 9,7415 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Rood wit
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 3,6829 - € 7,7341 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 3,4298 - € 7,2027 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Wiel met plaat en rem
|
Zwart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| € 5,0458 - € 5,0458 | 480 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwenkwiel met kartelpen
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 8,593 - € 17,671 | 1610 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat en rem
|
Zwart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 7,376 - € 14,71 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
Zwart
|
Kunststof
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 5,9065 - € 11,687 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Bolwielen
|
Zwart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 6,99 - € 13,837 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Bolwielen
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 5,9065 - € 11,6869 | 40 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Bolwielen
|
Zwart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 8,697 - € 15,333 | 179 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
Rood
|
Kunststof
|
|
||
| € 8,608 - € 15,178 | 167 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Rood
|
Kunststof
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 3,725 - € 7,3861 | 360 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Zwart
|
Kunststof
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 7,109 - € 14,087 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Bolwielen
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan