Menu Search

Zwenkwiel 40.0 mm 25.0 kg Boutgat Rood wit

Zwenkwielen met boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° en sterke en lage zwenkwielen vereist zijn.
Essentra artikelnummer:

10352090

Oud artikelnummer:

1489476

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
8 - 79 € 9,7415
80 + € 4,6387
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 8

Totale prijs:

€ 77,93

8 x € 9,7415

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vol wielmateriaal Polyamide 66
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Rood wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Boutgat
Draagvermogen 25.0 kg
Wielbreedte 24.0 mm
Wieldiameter 40.0 mm
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op