Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,2227 | 175 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2303 - € 0,4195 | 38 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1602 - € 0,2929 | 700 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4607 - € 1,5714 | 269 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,595 - € 2,0443 | 75 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1293 - € 0,2059 | 640 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1647 - € 0,2303 | 2488 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,389 - € 1,3257 | 50 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2059 - € 0,3737 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1647 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1784 - € 0,3234 | 180 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 3,2224 - € 7,5258 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.2
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,5838 - € 0,6574 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,7499 - € 0,8439 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,2224 - € 7,5258 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.6
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,3034 - € 1,4884 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,3034 - € 1,4884 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.2
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.122 in
3.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan